Decapaggio con ZiMo
Soluzioni di sistema | Mobilità | Medicina e prodotti farmaceutici
Il nostro ZiMo, equipaggiato con il cobot CRX di FANUC Europe, combina una robotica all'avanguardia con una flessibilità pratica e porta la vostra automazione a un livello superiore. Che si tratti di assemblaggio, applicazioni pick-and-place o caricamento di macchine, la nostra cella robotica ZiMo offre flessibilità mobile, messa in servizio rapida ed elevata facilità d'uso, indipendentemente dal settore. La nostra pinza rotante a 2 griffe parallele della serie REP2000 combina presa e rotazione in un unico modulo compatto, stabilendo nuovi standard in termini di efficienza e risparmio di spazio. Il sistema a rotazione continua convince con 5 milioni di cicli senza manutenzione, consente di sfruttare al meglio lo spazio disponibile per l'installazione e offre la massima funzionalità in un design robusto.
 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.) 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
 Rilevamento integrato Rilevamento integrato
 Autorallentamento meccanico Autorallentamento meccanico